O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

Scatole per bus in alluminio O-Z/Gedney™ Classe 681

Descrizione del prodotto

Le scatole per bus in alluminio O-Z/Gedney™ Classe 681 offrono un metodo semplice per collegare un circuito di alimentazione mediante l'uso di gruppi bus e capocorda. I gruppi bus e capocorda sono disponibili in diverse dimensioni e disposizioni, con ampio spazio per le curvature dei cavi. Tutti i capocorda sono di tipo senza saldature, con ciascun gruppo montato su una vaschetta che può essere rimossa per fornire spazio aggiuntivo per la stesura dei cavi. Le custodie dispongono di sufficiente spessore delle pareti per le aperture dei conduit su tutti i lati.

Funzionalità

  • Explosionproof
  • Class 681 bus boxes are built at our factory by installing a bus lug assembly into NJBEW, IF or IG copperfree aluminum junction boxes
  • Arrangement choice of three phase, 3-wire or three phase, 4-wire
  • Wide range lug sizes
  • Easy cable pulling
  • Removable pan assembly
  • Ample space wiring
  • Solderless lugs and staggered lug arrangement make installation faster
Certificazioni e conformità NEC
Classe II, Divisione 1 e 2, Gruppi E, F, G; Classe III; NEMA 4, 9EFG
Materiali e finiture standard
Corpi e coperchi in alluminio fuso privo di rame (4/10 dell'1% massimo) con finitura in polvere epossidica e bulloni del coperchio in acciaio inossidabile.

Documenti e schemi