O-Zgedney-P-gua-conduit-ob-ozg

Coperture per scatole di uscita conduit GUA O-Z/Gedney™

Descrizione del prodotto

Le coperture per scatola di uscita conduit O-Z/Gedney ™ GUA a prova di esplosione e di accensione da polveri garantiscono il montaggio di apparecchi a sospensione (apparecchi di illuminazione), la conversione di scatole di uscita in coperture di tenuta ed un maggiore volume di cablaggio interno. Sono progettate per l'uso con le scatole di uscita conduit GUA O-Z/Gedney™ e sono fornite con un O-ring.

Certificazioni e conformità NEC/CEC
Classe I, Divisione 1 e 2, Gruppi C, D; Classe I, Zona 1 e 2, Gruppi IIA, IIB; Classe II, Divisione 1 e 2, Gruppi E, F, G; Classe III
Materiali e finiture standard
Corpi in ferro malleabile con elettroplaccatura in zinco; viti di regolazione in acciaio e O-ring buna-n: buna-n
Opzioni
Corpi disponibili galvanizzati meccanicamente od a caldo. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine del catalogo

Funzionalità

  • Explosionproof, dust-ignitionproof
  • O-ring gasket provided to assure watertightness
  • Used with O-Z/Gedney™ GRA malleable iron conduit outlet boxes
  • GUAHC and GUAFC provide NPT?threaded hubs for mounting pendant light fixtures (luminaires) on 1/2", 3/4" and 1" trade sizes
  • GUASC converts 1/2", 3/4" and 1" trade size Type GUA malleable iron outlet boxes into 25% fill sealing fittings
  • GUADC Provides for increased internal wiring volume in 1/2", 3/4" and 1" trade sizes

Documenti e schemi