Ovation-P-Controller

Controllore Ovation™

Descrizione del prodotto

Il modello OCR3000 è il successore del controllore Ovation OCR1100. Il OCR3000 combina il processore e i moduli IOIC in un unico modulo e fornisce un'interfaccia per un massimo di 16 circuiti dell'I/O locale. Il controllore OCR3000 analizza tutti i 16 circuiti I/O in parallelo, garantendo un notevole aumento delle prestazioni.

Funzionalità

  • Failover automatico, senza interruzioni, tra controllori ridondanti
  • Diagnostica del controllo avanzata integrata
  • Realizzato per un'integrazione semplice di una tecnologia in rapido sviluppo
  • Soluzione a modulo singolo per il controllore Ovation e l'interfaccia I/O
  • Compatibile con tutti i moduli I/O Ovation
  • Applicazione-compatibile con il controllore OCR1100
  • Firma crittografica di tutti i file del firmware del controllore