Paine-P-211-37-520 Precision HP and HP Transducer

Trasduttore di alta pressione e temperatura 211-37-520 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore di alta pressione e temperatura 211-37-520 Paine™ è un trasduttore combinato di alta pressione/alta temperatura (HP/HT) adatto al funzionamento in condizioni estreme. Questo trasduttore è progettato per resistere a temperature di applicazione fino a 204 °C (400 °F). Con fattore di forma ridotto e struttura completamente saldata e sigillata, questo dispositivo presenta anche la capacità di funzionare in ambienti difficili; è pertanto una soluzione ideale per design industriali, subacquei e sul fondo del pozzo.

Campo di misurazione
Fino a 2068 bar (30000 psia)
Temperatura di esercizio
Da 23 °C a 204 °C (da -40 °F a 400 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con soluzione in lega Inconel® 718 UNS N07718 temprata e indurita a una durezza massima di Rockwell C 40
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • Progettato per le condizioni di produzione in cui si misurano pressioni fino a 2068 bar (30000 psi)
  • Resiste a temperature di esercizio fino a 204 °C (400 °F) e soddisfa le esigenze di applicazioni in condizioni estreme
  • Offerto in un fattore di forma a ingombro ridotto di 1,27 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata garantisce durabilità, robustezza e stabilità in ambienti difficili e corrosivi
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi