Paine-P-213 Heritage Satellite and Space Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione satellitare e spaziale Heritage 213 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione satellitare e spaziale Heritage 213 Paine fornisce misurazioni a lungo termine e affidabili nelle missioni critiche di sonde spaziali e satellitari. Progettata per tollerare alti livelli di urti e vibrazioni senza danni, questa serie è fornita con elettronica standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 2. Le applicazioni includono calibrazione del serbatoio di propellente, controllo di manovra, servovalvole e attuatori per sonde spaziali.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -29 °C a +70 °C (da -20 °F a +158 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con la condizione 15-5 PH CRES, H1025 e 304 CRES
Presa/raccordo di pressione
Tubo saldabile
Massa
226 grammi (8,0 oz)

Funzionalità

  • Progettato con elettronica che rispetta gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 2
  • Resiste a livelli elevati di vibrazioni e impatti senza riportare danni
  • Pronto per applicazioni di tipo satellitare come i comandi dei bracci di manipolazione e la pressione dei propellenti
  • Progettato per la misurazione di pressioni fino a 344 bar (5000 psia) e di temperature comprese tra -29 °C e 70 °C (-20 °F e 175 °F)
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi