Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Sensore di temperatura di superficie serie 215-01-080 Paine™

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura di superficie serie 215-01-080 Paine è una sonda RTD (Resistance Temperature Detector) in platino progettata per temperature elevate fino a 250 °C (482 °F). Progettata come sensore compatto e resistente alla corrosione, questa sonda RTD è caratterizzata da prestazioni a lungo termine con affidabilità, stabilità e ripetibilità. Questi sensori forniscono accuratezza e tempi di risposta rapidi e sono adatti per misurazioni della temperatura di superficie critica di macchinari o apparecchiature di processo.

Campo di temperatura
Da -20 a 250 °C (da -4 a 482 °F)
Garanzia
1 anno
Materiali di costruzione
Testa esagonale: Inconel X750. Cassa: soluzione in Inconel 718, UNSN07718 temprata e indurita a una durezza massima di Rockwell C40
Presa/raccordo di pressione
1/4 -20 UNC-2A
Certificazioni/Approvazioni
Nessuna

Funzionalità

  • Il sensore è resistente a corrosione e ossidazione negli ambienti più difficili ed estremi per la durata
  • Tempi di risposta rapidi e dati di misurazioni precisi per una maggiore efficienza
  • Offerto in una custodia dal diametro massimo di 1,859 cm con un fattore di forma molto ridotto
  • Stabilità e precisione a lungo termine garantiscono prestazioni di misurazione affidabili e coerenti
  • Disponibili opzioni del sensore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi