Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Trasmettitore di pressione e temperatura 220-10-020 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione e temperatura 220-10-020 Paine™ offre una misurazione di elevata accuratezza e abbina la tecnologia proprietaria del sensore alla programmabilità basata su microprocessore. Caratterizzato da un design compatto, questo trasmettitore presenta una struttura completamente saldata e sigillata che resiste ad ambienti estremi. Questo trasmettitore elimina l'esigenza di conversione A/D ed è completamente compensato e calibrato per ampi intervalli di pressione di esercizio.

Campo di misurazione
da 6 bar (0-100 psia) a 0-1034 bar (0-10000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 126 °C (da -40 °F a 260 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con 15-5 PH CRES
Presa/raccordo di pressione
Secondo AS4395E04 (37° flare JIC-4)

Funzionalità

  • Progettato con una tecnologia dei sensori comprovata e un'architettura digitale basata su microprocessori per la massima precisione
  • Disponibile con un fattore di forma compatto di 1,90 cm di diametro
  • La realizzazione completamente saldata e sigillata garantisce durabilità, robustezza e stabilità in condizioni estreme
  • L'ampia gamma di pressioni operative offre una grande flessibilità applicativa per il monitoraggio delle misurazioni in ambienti difficili
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi