Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Trasmettitore di temperatura e pressione differenziale 226-30-0020 Paine™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione e temperatura differenziale subacqueo 226-30-0020 Paine™ offre una misurazione precisa della pressione e della temperatura differenziale di liquidi e gas. Questo trasmettitore completamente sommergibile offre accuratezza della misurazione digitale ad alta risoluzione ed è progettato con il protocollo CANopen® standard del settore per una semplice integrazione del sistema. Caratterizzato dal montaggio universale, questo robusto trasmettitore rappresenta una soluzione eccellente per le applicazioni subacquee remote.

Campo di misurazione
Fino a 698 bar (10000 psid) su ciascuna porta
Temperatura di esercizio
Da -4 °C a 80 °C (da 25 °F a 175 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con la soluzione NO7725 temprata e indurita a una durezza massima di 43 HRC
Presa/raccordo di pressione
Raccordo per autoclave femmina a media pressione da 3/8 poll. Coppia di serraggio: 25-30 ft-lb

Funzionalità

  • Realizzato come trasmettitore di pressione e temperatura completamente sommergibile per applicazioni sottomarine remote
  • Offre misurazioni di temperature e pressioni differenziali digitali per la massima precisione
  • Protocollo digitale CANopen® standard del settore per una facile integrazione nei sistemi
  • Il montaggio universale consente di adottare installazioni, posizioni e orientamenti flessibili
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi