Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Trasduttore di pressione 310-38-0050 Paine™

Descrizione del prodotto

Grazie alla fornitura di dati critici in tempo reale, il trasduttore di alta pressione 310-38-0050 Paine™ rappresenta un dispositivo di misura ultra-miniaturizzato ad alta precisione. Questo trasduttore compatto e durevole è progettato specificamente per ambienti difficili, incluse applicazioni estreme a ciclo elevato sul fondo del pozzo, ad alta pressione (0-1723 bar o 0-25000 psia) e ad alta temperatura (218 °C o 425 °F). Progettato per l'accuratezza della misura, grazie ai dati migliorati e in tempo reale, questo dispositivo consente una maggiore efficacia di produzione.

Campo di misurazione
Fino a 1723 bar (25000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 218 °C (da -40 °F a 425 °F)
Mezzi di processo
Compatibile con soluzione in lega Inconel® 718 UNS NO7718 temprata e indurita a una durezza minima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 utilizzando guarnizione sostituibile temprata in Inconel 600

Funzionalità

  • La realizzazione miniaturizzata da 0,93 cm di diametro garantisce il soddisfacimento dei requisiti di installazione in un fattore di forma ridottissimo
  • Progettato per resistere agli ambienti più difficili nelle applicazioni a ciclo, pressione e temperatura elevati
  • I dati precisi e in tempo reale ottimizzano i parametri di produzione
  • La banda di errore totale è ±0,025% della sensibilità a fondo scala per una precisione eccezionale
  • Disponibili opzioni del trasduttore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi