Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Trasmettitore di temperatura e pressione di precisione 320-12-0010 Paine™

Descrizione del prodotto

Progettato con l'ultima tecnologia basata su microprocessore, il trasmettitore di pressione e temperatura di precisione 320-12-0010 Paine™ fornisce misurazioni digitali mediante un'interfaccia di comunicazione facile da utilizzare. Questo trasmettitore è inoltre caratterizzato da un fattore di forma esterno ridotto e completamente saldato che è in grado di funzionare in ambienti corrosivi. Caratterizzato da un'eccellente stabilità a lungo termine, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e misurazioni digitali accurate in condizioni di applicazione difficili.

Campo di misurazione
Fino a 2069 bar
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 175 °C (da -40 °F a 347 °F)
Mezzi di processo
Fluidi e gas compatibili con la soluzione NO7718 temprata e indurita a una durezza massima di 40 HRC
Presa/raccordo di pressione
Secondo MS33656-E3 eccetto diametro del foro

Funzionalità

  • Tecnologia basata su microprocessore che garantisce misurazioni digitali precise per la massima accuratezza
  • Progettato con un'interfaccia di comunicazione semplice e di facile utilizzo per la massima efficienza
  • Fattore di forma esterno ridotto e robustezza, per resistere in ambienti corrosivi
  • Trasmettitore digitale ad alta precisione con stabilità a lungo termine per prestazioni coerenti e affidabili
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi