Plantweb-Insight Power Module Management Application

Applicazione gestione modulo di alimentazione Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

Semplifica il monitoraggio dei moduli di alimentazione su più reti con l'applicazione gestione di moduli di alimentazione Plantweb Insight. Questa applicazione centralizza e consolida i dati e le analisi dei moduli di alimentazione in un unico punto, consentendo agli utenti di visualizzare informazioni dettagliate calcolate sui moduli di alimentazione per un'intera struttura. Offrendo una migliore visibilità dello stato del dispositivo, questa soluzione di monitoraggio include calcoli di durata stimata e avvisi di moduli a elevato consumo per una manutenzione efficace e una pianificazione delle sostituzioni.

Sistema operativo
Hardware virtuale VMware, Versione 11 o superiore o Microsoft Hyper-V 2012 o superiore
  • 4 processori dedicati
  • Minimo 4 GB di RAM
  • 100 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • La dashboard offre una visione completa e immediata di tutti i moduli di alimentazione in tutta la struttura per una maggiore visibilità.
  • La visualizzazione aggregata dello stato dei moduli di alimentazione identifica rapidamente potenziali problemi per garantire prestazioni operative affidabili.
  • L'analisi strategica dei dati rileva i dispositivi a elevato consumo per contribuire a migliorare l'efficienza operativa complessiva.
  • Le stime della durata dei moduli di alimentazione consentono un'efficace pianificazione della manutenzione e assegnazione delle priorità.
  • La visualizzazione di riepilogo della dashboard fornisce dati ordinabili e ricercabili e rapporti esportabili dei singoli moduli di alimentazione.

Documenti e schemi