Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione in linea wireless 2051 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Integrato con tecnologia WirelessHART®, il trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount rappresenta una soluzione economica per l'aggiunta di punti di misura di pressione. Uno standard del settore per misure relative ed assolute, questo trasmettitore viene fornito completamente montato, in modo da poter installare rapidamente gli strumenti anche in luoghi remoti. Con le capacità wireless è possibile aggiungere facilmente punti di misura, riducendo i costi di installazione e manutenzione, aumentando al contempo la produttività.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Pressione relativa in linea e misurazioni della pressione assoluta supportano fino a 689,47 bar (10000 psi) per soluzioni di pressione e livello
  • Fornita completamente montata su manicotti, separatori di membrana o elementi di portata primari per un'installazione semplice
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 19 risultati per Parti e accessori
: