Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051S Wireless MultiVariable Transmitter

Trasmettitore MultiVariable™ wireless 3051S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore MultiVariable wireless 3051S Rosemount ha funzioni di misurazione multivariabile associate alla tecnologia WirelessHART®, offrendo una soluzione conveniente senza eguali. Questo trasmettitore wireless fornisce misure di pressione differenziale e statica con affidabilità dei dati >99%. Con la possibilità di standardizzazione su un singolo numero di modello, questo dispositivo è economico e riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Uscita
Pressione differenziale, pressione statica, temperatura modulo, variabile specifica
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Ultra for Flow offre una misura della pressione ottimizzata con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 79 risultati per Parti e accessori
: