Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3153K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Certificato da Électricité de France per la soddisfazione dei requisiti di applicazioni RCC-E K3, il trasmettitore di pressione 3153K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore analogico progettato per l'uso nei reattori nucleari in Francia. Caratterizzato da prestazione pressione/temperatura vapore, questo dispositivo è conforme a RCC-E 2002 e sopporta livelli di radiazione gamma di 20 kGy (2 Mrad) TID e livelli di vibrazione fino a 50 m/s2 a 16 Hz.

Segnale di uscita
4-20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psig) assoluta
Materiale della custodia
Alluminio
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Indice sismico
Livelli di vibrazione fino a 50 m/s2 a 16 Hz
Indice radiazione
Radiazione gamma 2 Mrad (20 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
Temperatura di picco HELB 115 °C (239 °F)
Standard di certificazione
RCC-E 2002
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 oRNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Con certificazione RCC-E 2002 per prestazioni di radiazione, vibrazione e pressione/temperatura vapore per rispondere alle esigenze di misurazione
  • Il design durevole resiste agli ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e condizioni difficili
  • Prestazioni pressione/temperatura vapore con temperatura di picco HELB 115 °C
  • Accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico

Documenti e schemi