Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3154N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3154N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore analogico progettato per le applicazioni nucleari. Il dispositivo è progettato per resistere in ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e garantisce prestazioni affidabili per un periodo di tempo prolungato. Conforme alle applicazioni IEEE, questo trasmettitore offre un rigoroso controllo qualità durante il processo produttivo, che prevede tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Segnale di uscita
4 - 20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psia) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Indice sismico
8,5g ZPA sismico
Indice radiazione
Radiazione gamma 112 Mrad (1,12 MGy) TID
Temperatura vapore/pressione
Vapore/temperatura 224°C (435°F)
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici ed i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito Web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o RNII.info@emerson.com per le informazioni disponibili più aggiornate.

Funzionalità

  • Certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 ed IEEE Std 344™-1975/1987/2004 per una soluzione standard del settore.
  • Sopporta l'esposizione alle radiazioni fino a 112 Mrads TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA per soddisfare i requisiti di processo.
  • Design solido progettato per applicazioni su vapore a temperature superiori a 167 °C (435 °F).
  • Accuratezza di riferimento pari a 0,2% per misurazioni affidabili.
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico.

Documenti e schemi