Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas ad ultrasuoni a doppia configurazione Rosemount™ 3416 4+2

Descrizione del prodotto

Progettato per individuare rapidamente le cause delle perturbazioni del flusso di minore entità, l'indicatore di flusso a ultrasuoni Rosemount 3416 4+2 offre la potenza e le prestazioni del collaudato design Rosemount cordale a 4 percorsi British Gas (con certificazione OIML R137 1 e 2 e Accuracy Class 0,5) e un indicatore di controllo riflettente e a due percorsi, in un singolo corpo. Il percorso verticale a 90° a elevata sensibilità consente di individuare rapidamente liquidi e altri detriti nella parte inferiore dei tubi, elementi che potrebbero aumentare in modo significativo il gas disperso e non conteggiato (LAUF). La velocissima elettronica della serie 3410 offre diversi elementi di diagnostica predittiva che vengono visualizzati tramite il software MeterLink™ e consentono di rilevare in tempo reale i costosi disturbi del processo.

Prodotti

Search
1-6 di 6 risultati per Products
Diametri dei tubi
Da DN100 a DN600 (da 4 pollici a 24 pollici)
Tipo di fluido
Gas
Accuratezza
Indicatore a 4 percorsi ±0,1% della lettura relativa su tutto il campo di calibrazione
Ripetibilità
Indicatore a 4 percorsi: ± 0,05% di lettura per 5 - 100 ft/s (1,5 - 30,5 m/s)
Indicatore a 2 percorsi: ± 0,1% di lettura per 5 - 100 ft/s (1,5 - 30,5 m/s)
Velocità
Nominale da 0 a 100 ft/s (da 0 a 30 m/s) con prestazioni overrange superiori a 125 ft/s (38 m/s) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio
Trasduttori T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
Trasduttori T-41: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F)
Trasduttori T-22: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F) da 1.034 a 27.579 kPa (da 150 a 4.000 psig)
Campo di pressione di esercizio
Trasduttori T-21/T-41/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
Trasduttori T-21/T-41/T-22: 345 kPag (50 psig) pressione di esercizio minima disponibile con Qmax ridotto (consultare la scheda tecnica del prodotto)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Rilevazione dei residui di liquido/detriti sul fondo del tubo in tempo reale con un percorso diagnostico verticale, altamente sensibile
  • Rilevamento dell’accumulo sulle pareti della tubatura in tempo reale con il percorso riflettente singolo a 30° sensibile
  • Rilevamento della perturbazione del flusso più rapido con la sincronizzazione del trasduttore brevettata che previene interferenza e rumore
  • Grazie ai percorsi riflettenti e cordali che lavorano all’unisono è possibile evitare gli errori di modalità comuni
  • Avvisi di processo che aiutano a identificare accumuli, liquidi, blocchi e alterazioni della qualità dei gas, per ridurre al minimo l'incertezza di misura
  • Risoluzione dei problemi più rapida con la vista 3D del profilo di flusso che indica turbolenza, flusso trasversale, asimmetria e corrente turbolenta
  • Riduzione degli errori manuali con i calcoli automatici di Comprimibilità AGA 8 e Velocità del suono AGA 10
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics

Documenti e schemi