Rosemount-8721010

Sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721010 per applicazioni igieniche, 1 pollice (DN25)

Descrizione del prodotto

Specificamente progettato per applicazioni alimentari, di bevande e di scienze biologiche. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A ed EHEDG.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
8721010
8712E
8721010
8732E
Accuratezza
Fino a ±0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, ±0,5% su turndown di portata 40:1
Dimensione del tubo
½-4 pollici (15-100 mm)
Materiali del rivestimento
PFA
Materiali dell'elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino
Connessioni al processo
Giunto di accoppiamento Tri-Clamp® per applicazioni sanitarie Giunto di accoppiamento IDF per applicazioni sanitarie (tipo a vite) Nipplo saldato DIN 11851 (metrico e imperiale) DIN 11864 (-1 e -2 Form A) SMS 1145 Nipplo saldato DEN US 50
Certificazioni del prodotto
3-A, EHEDG Tipo EL, PMO (M-b-350)

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero in acciaio inossidabile rende facile l'installazione
  • Basato su materiali approvati dalla FDA inclusa finitura 3-A certificata da EHEDG per l’utilizzo in latte di Grado A
  • Il design del corpo del misuratore completamente saldato consente la sicurezza nelle applicazioni igieniche
  • Il sensore è pulibile tramite sistemi CIP/SIP e il diametro interno corrisponde a quello delle tubazioni di processo per non avere gradini difficili da pulire
  • Soddisfa virtualmente qualsiasi requisito con una varietà di connessioni di processo sanitarie disponibili
  • Agevola ispezione e manutenzione con guarnizioni di processo facilmente accessibili
  • Taglia i costi e migliora l'efficienza con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione

Documenti e schemi