Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8800-Wafer

Misuratore di portata Vortex Wafer Rosemount 8800

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Vortex Wafer Rosemount 8800 è una soluzione leggera e conveniente, facile da installare e ideale per le applicazioni dei servizi di pubblica utilità. Il misuratore di portata Vortex Wafer 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività. Il design unico dell'8800 presenta sensori isolati che eliminano la necessità di rompere i sigilli di processo per la sostituzione del sensore di portata e di temperatura.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Accuratezza del misuratore di portata
± 0,70% della portata massica in acqua utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 2% della portata massica in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 1,3% della portata a 30 psia fino a 2.000 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MPA)
± 1,2% della portata a 150 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,3% della portata a 300 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,6% della portata a 800 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 2,5% della portata a 2.000 psia in vapore utilizzando l'8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 0,65% della portata volumetrica per liquidi (non compensata)
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore (non compensata)
Turndown
38:1
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Diametro del tubo
1/2" - 8" (15 - 200 mm)

Funzionalità

  • Una soluzione leggera e conveniente, facile da installare e ideale per le applicazioni dei servizi di pubblica utilità
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti i misuratori sono calibrati e ricevono un numero di taratura unico chiamato fattore k di riferimento
  • Il misuratore standard 8800 è capace di applicazioni fino a SIL 2
  • Rileva il cambio da fase liquida a gas utilizzando la Smart Fluid Diagnostics

Documenti e schemi