Rosemount-P-CT5400 Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas in continuo Rosemount™ CT5400

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas continuo Rosemount CT5400 di Emerson è un analizzatore basato su laser ibrido sviluppato per applicazioni di trattamento dei gas e monitoraggio delle emissioni. Combinando le tecnologie Quantum Cascade Laser (QCL) e TDL (Tunable Diode Laser), il Rosemount CT5400 espande l'analisi dei gas allo spettro del vicino e del medio infrarosso, coprendo molte specie di gas grazie a un metodo spettroscopico intra-impulso unico nel suo genere. Questa tecnica consente il rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas diversi contemporaneamente con un singolo strumento, riducendo il costo di proprietà, l'ingombro e la complessità operativa, offrendo tempi di risposta rapidi e l'analisi di gas in sottoparti per milione.

Alimentazione elettrica
110 V c.a. 60 Hz/240 V c.a. 50 Hz
Dimensioni
482,6 mm x 672,4 mm x 221,5 mm (19 in. x 26,47 in. x 8,72 in.)
Peso
31 kg (68,34 lb)
Temperatura del gas campione
Da +20 a 190 °C (da 68 a 374 °F) impostata in fabbrica
Range di umidità
Massimo 95% di umidità relativa
Certificazioni/Approvazioni
Area sicura/Scopi generici
Protocollo di comunicazione
Interfaccia di comunicazione Modbus su TCP, RTU [option], Ethernet 10/100 Base T, Fibra [option]
Segnale di ingresso
Segnale analogico in ingresso segnale a 4-20 mA (opzionale)
Segnale di uscita
  • Segnale analogico in uscita a 4-20 mA (1 per misurazione) (massimo 12)
  • Segnale digitale in uscita Modbus su TCP/IP
  • Porte
  • Connettore gas di ingresso: 6 mm o ¼ in. tipo Swagelok (specificare nell'ordine)
  • Connettore gas di uscita: 6 mm o ¼ in. tipo Swagelok (specificare nell'ordine)
  • Funzionalità

    • Rilevamento in tempo reale di un massimo di dieci gas contemporaneamente
    • Misurazioni dei gas accurate e sensibili
    • Range dinamico ampliato da livelli sub ppm a livelli percentuali
    • Linearità di risposta e ripetibilità eccellenti
    • La deriva bassa a lungo termine riduce al minimo gli intervalli di calibrazione
    • Bassi costi di esercizio e di manutenzione
    • Rapporti diagnostici continui sullo stato
    • Processore ARM integrato per un funzionamento completamente autonomo
    • L'intuitiva e semplice interfaccia utente del pannello frontale consente l'accesso a tutte le funzioni dello strumento
    • Configurazione modulare intercambiabile per un massimo di sei laser

    Documenti e schemi