Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 Transmitter 1595 Conditioning Orifice and 305

Trasmettitore Rosemount™ 2051, orifizio calibrato conditioning 1595 e manifold 305

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Accuratezza di riferimento
Fino a 0,05% dello span
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 137,9 ba (2.000 psi) differenziale, fino a 137,9 bar (2.000 psig) relativa
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Manifold integrale Rosemount™ 305
Temperatura di esercizio massima
1000 °F (538 °C)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
1/4“-18 NPT femmina, 1/2“-14 NPT femmina, 1/2“-14 femmina NPT adattatore della flangia, adattatore della flangia a ghiera 12 mm
Orientamento connessione al processo
Parallelo con il trasmettitore, 90° dal trasmettitore
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
  • La tecnologia brevettata Coplanar consente il montaggio diretto su soluzioni di portata o livello per la massima flessibilità di installazione
  • Fornito completamente assemblato su manifold, membrane di separazione o elementi di portata primari per un’installazione semplice
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Diversi elementi primari offrono una soluzione di portata comprovata per le perdite e calibrata in fabbrica per semplificare l'installazione
  • Funzionalità wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate con profili del flusso turbolenti
  • Un innovativo disco dell’orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d’impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni, il che comporta un risparmio sui costi d’installazione
  • Offre possibilità di montaggio diretto per facilità di installazione
  • I meccanismi di autocentraggio assicurano un’accuratezza ottimale e al tempo stesso migliorano la procedura complessiva di installazione
  • Disponibile con diametri del tubo maggiori, fino a 24 poll. (600 mm), o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
Manifold integrale Rosemount™ 305
  • Progettato per il montaggio diretto all’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, eliminando la necessità di una flangia
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Il manifold leggero è progettato per essere montato in fabbrica, collaudato contro le perdite e calibrato per un processo di installazione semplice
  • Configurazione da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ Rosemount™ 2051
Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™
Manifold integrale Rosemount™ 305