Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051 Transmitter and 1495 Orifice Plate

Trasmettitore 3051 Rosemount™ e orifizio calibrato 1495

Specifiche

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Campo di misurazione
Fino a 2.000 psi (137,89 bar) differenziale
Fino a 2.000 psig (137,89 bar) relativa
Fino a 4.000 psia (275,79 bar) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro, lega 400 placcata in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose; vedere le specifiche complete per un elenco di tutte le certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
  • La tecnologia brevettata Coplanar Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per pressione, portata a pressione differenziale o livello a pressione differenziale
  • La configurazione specifica in base all'applicazione consente di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata con totalizzatore o in un trasmettitore di livello con calcoli del volume
  • I gruppi completi di pressione, livello o portata sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l'installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
  • Può essere ordinato con diametri del tubo da 50 a 60 mm (da 2 a 24 poll.) o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
  • Realizzato in conformità alle norme AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • La configurazione standard ha un foro concentrico con bordo quadrato sia nelle piastre a pala sia in quelle universali
  • Più tipologie di materiali disponibili per adattarsi a condizioni di processo difficili
  • Resiste ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate, offrendo una lunga durata

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051 Rosemount™
Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™