Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 304 Manifold

Trasmettitore MultiVariable™ 3051S Rosemount™ e Manifold 304

Specifiche

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
Temperatura di esercizio massima
538 °C (1.000 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, acciaio al carbonio
Materiale guarnizione
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
NPT 1/2"-14 femmina, IEC 61518
Orientamento connessione al processo
Trasmettitore parallelo, trasmettitore a 90°
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • L'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l'accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il software Engineering Assistant consente di eseguire la configurazione in due semplici passaggi
  • Ultra for Flow fornisce letture di flusso ottimizzate con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Progettato con calcoli di portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa, in energia e volumetrica completamente compensati
Manifold convenzionale 304 Rosemount™
  • Si monta su flangia trasmettitore ai sensi della IEC 61518
  • Stili di manifold tradizionali (Flangia x Flangia E Flangia x NPT) di tipo wafer supportano un’ampia gamma di applicazioni
  • Configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per assemblaggio per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Il manifold può essere montato in fabbrica ad un trasmettitore, ispezionato per le perdite e calibrato per un’installazione veloce
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Manifold convenzionale 304 Rosemount™