Trasmettitore 3051S Rosemount™ ed elemento primario 585 Annubar™
Trasmettitore 3051S Rosemount™ ed elemento primario 585 Annubar™
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 137,89 bar (2.000 psig) relativa, fino a 275,79 bar (4.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NSF, NACE, aree pericolose, vedere le specifiche complete per una lista completa delle certificazioni
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)
Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
815 °C (1.500 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 800H
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Funzionalità
Trasmettitore di pressione Coplanar™ 3051S Rosemount™
La tecnologia brevettata Coplanar Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per pressione, portata DP e livello DP
L'architettura modulare migliore nella sua categoria aumenta le prestazioni, la funzionalità e le connessioni al processo
Il trasmettitore arriva completamente assemblato e con controllo delle perdite per una semplice installazione e manutenzione
Il design completamente saldato, ermetico, della piattaforma SuperModule resiste agli effetti della pressione di linea e della sovrapressione per garantire un’accuratezza dello 0,025%
Le classi di prestazioni Ultra e Ultra for Flow forniscono una stabilità di 15 anni e una garanzia limitata di 15 anni
Il rangedown 200:1 produce misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
Si integra facilmente ai protocolli fieldbus HART™ 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo flessibilità applicativa
Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
La diagnostica avanzata fornisce copertura diagnostica per rilevare i problemi del circuito elettrico e le condizioni di processo anomale.
Il display remoto e l'interfaccia offrono facile accesso alle informazioni di processo e del dispositivo
Caratteristiche wireless
La tecnologia WirelessHART® è sicura, poco costosa e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione in campo senza rimozione del trasmettitore
L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Elemento primario per impieghi gravosi Rosemount™ 585 Annubar™
La realizzazione del sensore offre funzionalità per impieghi gravosi e a temperature elevate (815 °C/1.500 °F)
Disponibile con diverse opzioni di materiale per soddisfare un'ampia gamma di richieste di processo
Il design del sensore simmetrico consente misurazioni della portata inverse
Il design leggero per tubi di grandi dimensioni offre una soluzione economicamente conveniente per l'elemento primario
L'ampia gamma di opzioni di montaggio del processo offre una significativa flessibilità di montaggio per diverse applicazioni di processo