Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-FT-8711015-8712E

Misuratore di portata magnetico wafer 8711 Rosemount costituito da sensore 8711015 e trasmettitore M-8712E

Specifiche

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711015 1.5 Pollici (DN40)
Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
4-200 mm (0,15-8 in)
Materiali del rivestimento
ETFE, PTFE e PFA
Materiali degli elettrodi
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio Per altre opzioni è possibile rivolgersi alla fabbrica
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
Accuratezza
Fino allo ± 0,15% di accuratezza per turndown 13:1, fino allo ± 0,25% per turndown 40:1.
Diagnostica
1Verifica prestazioni del misuratore in loco, rilevamento di errori di cablaggio/messa a terra, rilevamento di elevato rumore del processo, controllo di tubo vuoto regolabile, rilevamento guasti del trasmettitore, rilevamento guasti del sensore
Compatibilità

 •Sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Le funzionalità universali consentono ai trasmettitori della serie E di essere compatibili con sensori c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumi

 •Massimo 15 W - c.c.
 •Massimo 40 VA - c.a.
Grado di protezione della custodia

 •8712E: tipo 4x, IP66

Funzionalità

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711015 1.5 Pollici (DN40)
  • Taglia i costi con la costruzione senza flangia per dimensioni e peso minimi
  • La forma compatta è ideale per l’installazione in luoghi con limitata quantità di tubi dritti
  • Adatto a qualsiasi applicazione di processo con standard e opzioni di rivestimento robusto ed elettrodi di messa a terra e a punta di proiettile disponibili
  • Semplifica l’installazione con un design leggero e senza flangia
  • Elimina le guarnizioni e impedisce l’accesso di umidità con un sensore completamente saldato
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
  • Evita fermi del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l’integrità dell’installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi

Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Wafer Rosemount 8711015 1.5 Pollici (DN40)
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E