Rosemount-P-Panel Display Unit PDU 51

Display a pannello PDU 51

Descrizione del prodotto

Vuoi avere le informazioni di monitoraggio del tuo serbatoio marino sempre a portata di mano? Il display a pannello PDU 51 è un display con touchscreen che mostra le informazioni essenziali dei trasmettitori e di altre attrezzature; utilizza testi, numeri, grafici a colonne, diagrammi ed altre rappresentazioni grafiche per trasmettere informazioni. Gli operatori possono interagire con il PDU per visualizzare il contenuto di uno o più serbatoi o per visualizzare la pressione del gas inerte con la gestione dell'allarme. Sono disponibili varie opzioni software per schermi da 4,3” o 7” per venire incontro alle tue esigenze.

Grado di protezione della custodia
Parte anteriore: IP66 / parte posteriore: IP22.
Temperatura di esercizio
Da 0 a 50 °C
Alimentazione elettrica
24 V CC

Funzionalità

  • Il touchscreen offre opzioni per interagire e valutare in maniera semplice i dati di misurazione dei sistemi di monitoraggio cargo.
  • Visualizza i dati di uno o più serbatoi oppure visualizza la pressione del gas inerte con la gestione dell'allarme.
  • Puoi utilizzare diverse opzioni software per il PDU per soddisfare al meglio le specifiche esigenze della tua nave.
  • Disponibile con schermo di dimensioni da 4,3” o 7” per soddisfare tutte le esigenze.
  • Segnale acustico integrato nell'unità che può essere configurato per gli allarmi sonori.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino.

Documenti e schemi