Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 1299 Seal

Specifiche

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Max Pressione di esercizio
Fino a 20,68 bar (300 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 401 °F (205 °C), Minimo -157 °F (-105 °C)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Sistema di tenuta
Montaggio diretto, Tuned-System
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, tantalio
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose, per l'elenco esaustivo delle certificazioni consultare le specifiche complete.

Funzionalità

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
  • Progettato con una vasta gamma di connessioni al processo, materiali e protocolli d’uscita per soddisfare svariate esigenze applicative
  • Il gruppo Tuned-System per misura del livello ed il montaggio diretto producono prestazioni ottimali per applicazioni di livello
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera sul campo senza la necessità di strumenti aggiuntivi o formazione specifica
  • La configurazione ottimizzata del sistema di tenuta assicura una misurazione di qualità in condizioni di processo difficili
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documenti e schemi

Trasmettitore di livello 2051L Rosemount™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System