Rosemount-K-214C, 848T Wireless Transmitter and 114C

Sensore della termocoppia 214C Rosemount™, trasmettitore wireless 848T e pozzo termometrico 114C

Specifiche

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP. Codificati a colori secondo IEC 60584 o ASTM E230
Resistenza d'isolamento
1000 MΩ resistenza d'isolamento minima misurata a 500 V c.c. a temperatura ambiente
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Ingresso
Quattro ingressi configurabili indipendentemente, inclusi RTD da 2 ,3 e 4 fili, termocoppie, 0-1.000 mV e 0-10 V, ohm da 2, 3 e 4 fili e segnali 4-20mA
Segnale di uscita
Protocollo WirelessHART®
Custodia
Custodia in alluminio rinforzata
Opzioni di calibrazione
Taratura a cinque punti.
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marittimo, per un elenco esaustivo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 4 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Tipo di antenna
Esterna (campo di lavoro standard ed esteso)
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
Calcoli del pozzetto termometrico
Calcolo della frequenza di risonanza (WFC) effettuato da ingegneri certificati, ordinate R21 per il rapporto ufficiale
Modificatori del progetto
I diametri di stelo, foro e puntale si possono personalizzare in base alle applicazioni
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione del materiale, NACE, CRN (per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete)
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti, raggi X, PMI (per l’elenco completo, vedere le specifiche)

Funzionalità

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
  • I tipi di sensore includono le termocoppie J, K, e T per un’applicazione flessibile
  • Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia, offrendo prestazioni affidabili
  • Copre un'ampia gamma di temperature da -196 a 1200 °C (da -321 a 2192 °F) per durata in ambienti di processo variabili
  • Resiste a elevate vibrazioni per consentire resilienza in condizioni di processo difficili
  • Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
  • Tutti gli stili e le lunghezze dei sensori sono disponibili nella versione da ¼-poll. di diametro del cavo d'isolamento dai minerali (MI) per soddisfare gli standard del settore
  • I raccordi a compressione regolabili o fissi e gli adattatori caricati a molla o saldati soddisfano gli specifici requisiti di montaggio
  • Le opzioni di custodia e testa di connessione consentono l’adattabilità del processo
  • Approvazioni globali per area pericolosa per soddisfare i requisiti del progetto
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Il miglior prezzo per soluzione per punto accetta quattro ingressi configurabili (RTD, termocoppia, ohm, millivolt e segnali da 4 a 20 mA).
  • La custodia rinforzata consente l'installazione in prossimità di qualsiasi processo, anche in ambienti difficili ed aree pericolose.
  • Un'antenna a campo di lavoro esteso offre comunicazione wireless per installazioni su lunghe distanze.
  • Progettata con un numero massimo di otto allarmi configurabili per il monitoraggio avanzato della misurazione.
  • I pannelli di controllo del dispositivo mostrano un'interfaccia semplice per una configurazione del dispositivo semplificata e risoluzione dei problemi di diagnostica.
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™
  • La configurazione di montaggio filettata, flangiata, Van Stone e saldata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • L’ampia scelta di materiali per il pozzetto termometrico, dall'acciaio inossidabile a materiali più ricercati, soddisfa svariate esigenze di processo
  • La possibilità di disporre di un rapporto dei calcoli della frequenza di risonanza assicura la compatibilità del design del pozzetto termometrico con le condizioni di processo
  • I designer modifier per gli spessori di stelo, foro e puntale consentono la personalizzazione in base alle specifiche esigenze applicative
  • La configurazione Van Stone consente di differenziare il materiale della flangia da quello dello stelo per un miglior rapporto fra costi e prestazioni
  • Le opzioni relative ai pozzetti termometrici, incluse NACE, certificazione dei materiali e PMI, assicurano la tracciabilità o la compatibilità dei materiali
  • Sono disponibili varie opzioni di prova specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali il test di pressione idrostatica e il test dei fluidi penetranti

Documenti e schemi

Sensore di temperatura della termocoppia 214C Rosemount™
Trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 848T
Pozzetto termometrico 114C Rosemount™