Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705 composto da sensore 8705005 e trasmettitore 8712E
Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705 composto da sensore 8705005 e trasmettitore 8712E
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705005, 1/2 Pollici (DN15)
Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,25% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
15-900 mm (½-36 in)
Materiali di rivestimento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex, per altre opzioni è possibile rivolgersi alla fabbrica
Materiali degli elettrodi
ASME B16.5 classe 150-2500 DIN PN 10-40 AS 2129 Tabella D ed E AWWA C207 Tabella 3 classe D (solo 30-36 in)
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
Accuratezza
Fino allo ± 0,15% di accuratezza per turndown 13:1, fino allo ± 0,25% per turndown 40:1.
Diagnostica
1Verifica prestazioni del misuratore in loco, rilevamento di errori di cablaggio/messa a terra, rilevamento di elevato rumore del processo, controllo di tubo vuoto regolabile, rilevamento guasti del trasmettitore, rilevamento guasti del sensore
Compatibilità
•Sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707 •Le funzionalità universali consentono ai trasmettitori della serie E di essere compatibili con sensori c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumi
•Massimo 15 W - c.c. •Massimo 40 VA - c.a.
Grado di protezione della custodia
•8712E: tipo 4x, IP66
Funzionalità
Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705005, 1/2 Pollici (DN15)
Per la massima protezione, una custodia del sensore completamente saldata offre chiusura ermetica
Evita fermi del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
Raccoglie qualsiasi potenziale perdita di fluido di processo con scomparti di contenimento secondari opzionali che circondano gli elettrodi
Assicura affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
Protegge da danni durante l'installazione e usura del bordo anteriore con la protezione opzionale del rivestimento
Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E
Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
Verifica l’integrità dell’installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici
Documenti e schemi
Sensore Per Misuratore Di Portata Magnetico Flangiato Rosemount 8705005, 1/2 Pollici (DN15)
Trasmettitore Per Misuratore Di Portata Magnetico A Parete Rosemount 8712E