Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Kit calibrazione pressione

Descrizione del prodotto

Realizza accurate calibrazioni della pressione del tuo trasmettitore di pressione con il kit calibrazione della pressione. Il kit include un calibratore di circuito palmare, una pompa pneumatica manuale e tutta la tubazione necessaria per il collegamento. Otterrai delle letture precise della pressione relativa e della pressione di vuoto. Inoltre, puoi utilizzarlo per le prove di tenuta e per testare gli interruttori. Tutti gli accessori si possono conservare in una cassa compatta. Questa delicata attrezzatura è protetta da una solida custodia progettata per resistere alle condizioni climatiche rigide dell'ambiente marino.

Test della pressione
Calibratore: da -1 bar a 3,5 bar
Pompa manuale: da -0,9 bar a 3,0 bar.
Accuratezza
0,01% di fondo scala.
Alimentazione elettrica
3 batterie alcaline AA

Funzionalità

  • Strumento del calibratore del circuito portatile avanzato, robusto e preciso.
  • Interfaccia di semplice utilizzo con doppio display di grandi dimensioni con retroilluminazione.
  • Kit di calibrazione completo comprendente tutti gli articoli necessari, tra cui calibratore, pompa e parti di collegamento.
  • Consente una calibrazione ed un collaudo semplici dei trasmettitori di pressione.

Documenti e schemi