Rosemount-1408H Level Transmitter Non-Contacting Radar

Trasmettitore di livello 1408H Rosemount™ - Radar non contattivo

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello Rosemount 1408H offre misure di livello accurate e continue. Il radar è progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti igienici del settore food & beverage. È dotato di certificazioni sanitarie (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, ecc.), di una custodia compatta in acciaio inossidabile lucidato e della capacità di resistere a processi di pulizia CIP e SIP, che consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza del prodotto.

Protocollo di comunicazione
4-20 mA (3 fili), interruttore (PnP/NpN) e IO-link (per abilitazione, ad esempio, di Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilità
Accessori di connessione venduti separatamente. Per l'elenco completo di cavi, accessori IO-Link, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Connessione al processo
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, ecc. Per l'elenco completo delle opzioni, fare riferimento al bollettino tecnico.
Accuratezza
±2 mm (±0,08 poll.)
Campo di misurazione
10 m (32,8 piedi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Pressione di esercizio
8 bar (116 psi)
Materiale a contatto con il processo
316L/1.4435 SST, EPDM, PTFE (per alimenti)
Certificazioni/Approvazioni
3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, ecc. Per l'elenco completo delle certificazioni, fare riferimento al bollettino tecnico.

Funzionalità

  • La forma e le dimensioni compatte consentono l'installazione in applicazioni con limiti di spazio, ad esempio serbatoi o vasi particolarmente piccoli
  • La connessione al processo G1" è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
  • L'uscita a 4-20 mA e IO-link offrono una facile integrazione con sistemi sia già esistenti sia nuovi
  • Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di livello anomale
  • Valori di livello affidabili fino al limite superiore del serbatoio senza zona morta, ideale per serbatoi di piccole dimensioni
  • Il sensore è progettato per resistere ai processi di pulizia del serbatoio (CIP e SIP) nonché ai lavaggi esterni (classificazione IP69K)
  • Custodia in acciaio inossidabile con interstizi minimi e design con tenuta da sgocciolamento insensibile a condensa e accumuli
  • La tecnologia a 80 GHz e FMCW offre un angolo di propagazione delle onde acustiche (angolo del fascio) più concentrato, per evitare e ottimizzare la gestione delle ostruzioni interne
  • La tecnologia Fast Sweep offre un tracciamento continuo della superficie, per garantire maggiori affidabilità e accuratezza delle misure, soprattutto nelle applicazioni di riempimento rapido
  • Soluzione che elimina i problemi di manutenzione, non influenzata dalle condizioni del processo quali densità, viscosità, temperatura, pressione e pH
  • Algoritmo CIP unico per rilevare automaticamente le procedure di pulizia

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 41 risultati per Parti e accessori
: