Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello – A forca vibrante 2110 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’interruttore di livello 2110 Rosemount consente un rilevamento del livello affidabile con una manutenzione minima per gli spazi ridotti e la misurazione all’interno delle tubazioni. È ideale per semplici applicazioni di livello a raccordo rapido e prevenzione di base dei traboccamenti. Le certificazioni igieniche ampliano la capacità di applicazione per includere processi sanitari. Il dispositivo 2110 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di calibrazione e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. La custodia in acciaio inossidabile compatta e le rapide connessioni per raccordi rapidi sono perfette per grandi quantità di utenti OEM.

Pressione di esercizio
Da -0,25 a 100 bar (da -3,62 a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C/Da -40 a 302 °F
Sicurezza
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
La diagnostica incorporata monitora continuamente le condizioni dello strumento

Funzionalità

  • Il punto di prova magnetico effettua il test di verifica del dispositivo 2110 Rosemount in maniera semplice
  • Limitazioni di installazione minime e nessuna calibrazione richiesta, con un contenimento dei costi
  • Il LED intermittente fornisce un'indicazione visiva
  • Rapida risposta da bagnato ad asciutto per una commutazione altamente sensibile
  • Il design ‘Fast Drip’ della forca offre un tempo di risposta inferiore, soprattutto con i liquidi viscosi
  • Certificazioni 3-A ed EHEDG per applicazioni sanitarie. Conformità agli standard FDA ed ASME-BPE

Documenti e schemi