Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-372 Hydrofluoric Acid Resistant pH sensor

Sensore di pH resistente all'acido fluoridrico (HF) 372 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore 372 Rosemount utilizza una formula per il vetro che rallenta notevolmente l'aggressione da acido fluoridrico, rendendo le misurazioni in acido HF fino all'1% (10.000 ppm) più efficaci ed economiche.

Campo di misurazione
Da pH 0 a 12 (pH 0-14 se non sono presenti ioni di sodio)
Temperatura ambiente
Da -5 a 50 °C [da 23 a 122 °F] (100 °C [212 °F] se non sono presenti ioni fluoruro)
Peso
0,4 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)

Funzionalità

  • Maggiore resistenza agli attacchi di processo garantita da una comprovata formulazione del vetro del sensore di pH
  • Durata prolungata del sensore attraverso una cella di riferimento a doppia giunzione per soluzioni di processo che contengono ioni che provocano avvelenamento
  • Opzioni di montaggio versatili fornite da filettature MNPT da 3/4” sul lato anteriore e MNPT da 1” sul lato posteriore
  • Elevata resistenza agli agenti chimici resa possibile dal corpo Ultem¹ robusto e completamente sigillato per eliminare le perdite del sensore.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: