Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-396P pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P

Descrizione del prodotto

I sensori di pH/ORP Rosemount 396P con cavo integrato sono stati appositamente progettati per una resa migliore in applicazioni difficili, abrasive e in ambienti sporchi in presenza di grandi quantità di solidi in sospensione, come il trattamento di fanghi e rifiuti, il controllo delle sospensioni nelle macchine per la produzione della carta e le applicazioni di pigmentazione o colorazione. Il sensore di pH/ORP è dotato di un'ampia giunzione di riferimento TUpH resistente alla stratificazione e una struttura robusta in polipropilene per la massima resistenza chimica.

Campo di misurazione
Sensore pH: da 0 a 14
Sensore ORP: da -1500 a 1500 mV
Pressione di esercizio
Emibulbo: da 0 a 10,34 barg (da 0 a 150 psig)
Bulbo piatto: da 0 a 6,89 barg (da 0 a 100 psig)
Temperatura di esercizio
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
Materiali a contatto con il processo
Titanio, polipropilene, EPDM, vetro, platino (solo sensore ORP)

Funzionalità

  • Minima manutenzione del sensore di pH/ORP grazie alla tecnologia di riferimento TUpH che assicura un segnale di pH stabile quando il sensore è rivestito
  • Massima durata del sensore di pH/ORP grazie al filamento elicoidale che ne ostacola l'avvelenamento e al vetro resistente alle rotture
  • Predisposizione SMART per misurazioni del pH

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
: