Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-398VP pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP 398VP Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 398VP Rosemount vanta una struttura resistente agli agenti chimici in Tefzel™ e titanio. Questo sensore di pH/ORP è ideale per la misurazione del pH di liquidi di processo aggressivi e può essere utilizzato per misurare i livelli di pH nello stripping di acque acide, nelle torri di sbiancamento delle cartiere in cui si utilizza biossido di cloro e nei flussi di processo che prevedono l'impiego di diversi solventi organici.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Campo di temperatura
Da 32 a 212 °F (da 0 a 100 °C)
Campo di pressione
Emibulbo: da 0 a 250 psig (da 100 a 1.825 kPa [abs])
Bulbo piatto: da 0 a 100 psig (da 100 a 790 kPa [abs])
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: titanio, Tefzel™, vetro e a scelta Kalrez®, Viton™ o EPDM; platino solo per il sensore di ORP

Funzionalità

  • Il sensore di pH/ORP ha una resistenza superiore alle sostanze chimiche e alle applicazioni contenenti biossido di cloro e un'ampia gamma di solventi organici e agenti ossidanti
  • Minima manutenzione grazie alla tecnologia della giunzione del riferimento che garantisce una lunga durata del sensore di pH/ORP in processi caratterizzati da sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Massima durata del sensore di pH/ORP grazie al percorso elicoidale del riferimento che ne ostacola la contaminazione
  • Opzione di connessione cavo Variopol (VP8), per un rapido rilascio dal cavo al sensore senza torsione del cavo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 17 risultati per Parti e accessori
: