Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sensore di tracce di ossigeno disciolto Rosemount™ 499ATrDO

Descrizione del prodotto

Il sensore di tracce di ossigeno disciolto (DO) Rosemount 499ATrDO è un sensore amperometrico rivestito da membrana per l'individuazione continua dei livelli ppb di ossigeno disciolto nell'acqua. Questo sensore di ossigeno disciolto è ideale per applicazioni con condensa di vapore e acqua di alimentazione della caldaia.

Accuratezza
<20 ppb ±1 ppb
>20 ppb ±5% della lettura Deriva: <4% in 60 giorni
Campo di temperatura
Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F).
Campo di misurazione
Da 0,1 ppb a 20 ppm
Campo di pressione
Da 101 a 549 kPa assoluta (da 0 a 65 psig)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con i media di processo: Noryl™, Viton™, Teflon (TFE) e silicone

Funzionalità

  • Elevata accuratezza di ±1,0 ppb per la misurazione di concentrazioni inferiori a 20 ppb
  • Rapida stabilizzazione dopo la taratura o la manutenzione
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • Compensazione automatica per variazioni nella permeabilità della membrana
  • Le opzioni con connettore Variopol (VP) consentono di sostituire il sensore senza passare un nuovo cavo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 14 risultati per Parti e accessori
: