Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-550pH Single-Use Sensor

Sensore monouso Rosemount™ 550pH

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH monouso Rosemount 550pH è progettato per offrire elevata stabilità di misurazione per applicazioni di bioprocessing monouso. La stabilità del sensore di pH con variazioni del pH inferiori a 0,005 al giorno, consente agli utenti di eseguire una taratura all'inizio del lotto, continuando a funzionare per 30 giorni senza necessità di manutenzione o ricalibrazione. La nostra tecnica brevettata di stoccaggio a contatto con il processo assicura una durata a magazzino di due anni oltre alla verifica e alla calibrazione immediate del sensore, eliminando il processo di stabilizzazione iniziale.

Tipo di misurazione
Potenziometro, elettrodo pH in vetro ed elettrodo di riferimento a doppia giunzione
Campo di misurazione
2-12 pH
Stabilità
Deriva del pH inferiore a 0,005 al giorno in condizioni di laboratorio
Temperatura di esercizio
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
Pressione di esercizio
0 - 30 psig
Tipi di sensore di temperatura
Pt-100 RTD
Connessione al processo
Raccordo portagomma da 1 pollice su sacca monouso
Supporto del trasmettitore
Tutti i trasmettitori di pH Rosemount
Materiale a contatto con il processo
Vetro, EPDM, ULTEM, epossidico (Loctite Hysol M-21 HP, ISO 10993), giunzione per liquidi in ceramica, Pharm-ALine, I Tubing, tampone di stoccaggio (vedere Scheda di sicurezza nell'Appendice per ulteriori informazioni)

Funzionalità

  • L'elevata stabilità di misura riduce la necessità di calibrazione
  • Stoccaggio fino a due anni dalla data di produzione
  • Il sensore di pH monouso inizia subito la misurazione, senza la necessità di tempi di stabilizzazione
  • Verificare la funzionalità del sensore di pH monouso prima di riempire la sacca del bioreattore attraverso la standardizzazione a un punto con l’utilizzo di una soluzione di conservazione tracciabile e calibrata.
  • Il sensore di pH si installa con raccordi portagomma da 1 pollice su sacche del bioreattore monouso
  • USP Classe VI, ISO 10993 e materiali a contatto con il processo senza ingredienti di origine animale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
: