Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8600DF010

Misuratore Di Portata Vortex Utility Rosemount 8600DF010, 1 Pollici (DN25)

Descrizione del prodotto

Ottimizzato per la misurazione economica della portata per scopi generici e per applicazioni con fluidi puliti tra cui vapore, aria, acqua e azoto.

Accuratezza del misuratore di portata

•± 0,75% di portata per i liquidi
•± 1% di portata per gas e vapore
Turndown
30:01:00
Uscita

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® e uscita impulsiva scalabile
Parti bagnate
Acciaio inossidabile - CF3M
Flangia
Classe ANSI da 150 a 300 DIN JIS da PN 10 a PN 40 flange da 10K a 40K disponibili in diverse rifiniture
Temperature d’esercizio
Da -50 °C a 250 °C (da -58 °F a 482 °F)
Dimensioni
Flangiata Da 25 a 200 mm (da - 1 in a 8/ in)

Funzionalità

  • Assicura affidabilità e taglio dei costi senza parti in movimento da sottoporre a riparazione o manutenzione
  • Elimina le linee d’impulsi e i problemi di ostruzioni con la tecnologia in linea
  • Semplifica l’installazione senza necessità di azzeramento, calibrazione sul campo o linee d’impulso
  • Copre un’ampia gamma di portate con vasta regolabilità
  • La verifica elettronica consente la risoluzione dei problemi semplificata
  • Esegue facile manutenzione con sensori sostituibili
  • Offerta elettronica di montaggio da remoto per facile accesso

Documenti e schemi