Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Rilevatore di gas fisso Rosemount™ 925FGD

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di gas Rosemount 925FGD utilizza la tecnologia a sensori a infrarossi non dispersivi (IR) e garantisce un rilevamento precoce delle perdite di gas infiammabile all'interno dei processi. È il primo rilevatore di gas fisso progettato e ingegnerizzato di Rosemount, quindi offre caratteristiche e specifiche di prestazione leader nel settore per un'ampia gamma di esigenze di rilevamento dei gas infiammabili. Il rilevatore di gas fisso Rosemount 625 utilizza il sensore di gas Rosemount 625 ed è certificato in base ai più recenti standard per aree pericolose e prestazioni per l'uso in tutto il mondo.

Temperatura di esercizio
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Da -55 a +70 °C (da -67 a +158 °F ) a riscaldatore acceso
Tipo di misurazione
Livelli di concentrazione dei gas: gas idrocarburi: 0-100% LEL
Tipo di sensore
Sensore a infrarossi non dispersivo Rosemount 625
Uscita
4-20 mA con protocollo HART® 7, relè
Display/Interfaccia
Il display LCD integrato consente di visualizzare lo stato degli allarmi e informazioni di diagnostica.
Range di umidità
0-95% umidità relativa, senza condensa
Alimentazione elettrica
Campo di alimentazione elettrica: da 18 a 30 V c.c.
Consumo energetico max.: 4.0 W a riscaldatore acceso
Accuratezza
Accuratezza del gas: ±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
Accuratezza 4-20 mA: ±0,1% di span

Funzionalità

  • Il trasmettitore di gas può essere dotato di una vasta gamma di sensori di gas infiammabili ed è in grado di riconoscere un sensore di gas appena installato, caricando automaticamente il profilo di configurazione specifico del sensore.
  • Sensore e trasmettitore di gas comunicano in maniera continua in modalità digitale, garantendo una protezione stabile e precisa con tempi di risposta rapidi anche su lunghe distanze
  • Il rilevatore di gas Rosemount 925FGD offre le migliori specifiche della categoria in termini di prestazione per i gas infiammabili, compresi i valori di accuratezza, tempi di risposta, campi di temperatura di esercizio e deriva zero
  • Raggiunge il grado di protezione IP66
  • Il sensore di gas pre-calibrato si collega facilmente al trasmettitore e può essere calibrato in fabbrica per butano, propano, metano, etilene o etano.
  • Il sensore di gas può essere calibrato fuori del sito e installato successivamente
  • Il sensore di gas conserva le impostazioni di configurazione e le informazioni di calibrazione.
  • Il modulo sensore intelligente riduce i costi di manutenzione e i tempi di inattività grazie a intervalli di calibrazione più lunghi.

Documenti e schemi