Rosemount-Permasense ET210 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Permasense ET210 Rosemount™

Descrizione del prodotto

È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Il sistema di sensori ET210 non è intrusivo ed è alimentato a batteria, consentendo quindi un'installazione semplice e rapida mediante magneti. I dati affidabili e precisi sullo spessore delle pareti, trasmessi tramite la rete WirelessHART® dal sistema ET210 al software associato, possono aiutare l'operatore a prendere decisioni migliori in merito alla manutenzione e alla sostituzione dei tubi.

Campo di temperatura
Da -40 °C (-40 °F) sino a 120 °C (250 °F)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART
Autonomia delle batterie
9 anni (modulo di alimentazione BP20E)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose di Classe 1, Div. 1 o Zona 0, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Campo di misurazione
Spessore minimo della parete: 4 mm (0,16")
Spessore massimo della parete: sino a 100 mm (4")
Prestazioni
Capacità di rilevamento della perdita di metallo superiore a 10 micron (0,5 mil) in condizioni reali sul campo
Frequenza della misurazione
Predefinita - ogni 12 ore; configurabile dall'utente fino a ogni ora

Funzionalità

  • I sensori dello spessore della parete utilizzano la tecnologia EMAT e sono in grado di rilevare la misura attraverso i rivestimenti protettivi esterni e in funzionamento continuo per le applicazioni a monte
  • Individuazione accurata delle tendenze di corrosione ed erosione, evitando allo stesso tempo metodi di ispezione manuali inefficienti e potenzialmente insicuri
  • L'installazione semplificata, intuitiva e non intrusiva rappresenta una rapida metodologia di automazione senza i costi di cablaggio
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce una sicurezza dei dati >99%
  • Adatto agli ambienti marini
  • Non è necessario rimuovere la verniciatura o i rivestimenti protettivi esterni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: