Rosemount-Permasense ET310 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema di monitoraggio di erosione e corrosione wireless Permasense ET310 Rosemount™

Descrizione del prodotto

È possibile ottenere una visibilità costante delle tendenze di corrosione ed erosione in tempo reale grazie ai sensori a ultrasuoni esclusivi che misurano costantemente lo spessore dei tubi. Il sistema di sensori ET310 non è intrusivo ed è alimentato a batteria, consentendo quindi un'installazione semplice e rapida mediante magneti. I dati sullo spessore delle pareti affidabili e precisi trasmessi tramite la rete WirelessHART® dal sistema ET310 al software associato possono aiutare l’operatore a prendere decisioni migliori in merito alla manutenzione e alla sostituzione dei tubi.

Campo di temperatura
Può essere utilizzato sul metallo con una temperatura di servizio fino a 160 °C (320 °F)
Protocollo di comunicazione
WirelessHART
Autonomia delle batterie
9 anni (modulo di alimentazione BP20E)
Certificazioni/approvazioni
Aree pericolose di Classe 1, Div. 1 o Zona 0, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Campo di misurazione
Spessore minimo della parete: 4 mm (0,16")
Spessore massimo della parete: sino a 100 mm (4")
Prestazioni
Capacità di rilevamento della perdita di metallo superiore a 10 micron (0,5 mil) in condizioni reali sul campo
Frequenza della misurazione
Predefinita - ogni 12 ore; configurabile dall'utente fino a ogni ora

Funzionalità

  • Può essere utilizzato sul metallo con una temperatura di servizio fino a 160 °C (320 °F)
  • I sensori di spessore delle pareti utilizzano la tecnologia EMAT e sono in grado di effettuare misurazioni attraverso rivestimenti protettivi esterni al fine di consentire un funzionamento continuo nelle applicazioni a monte e a valle
  • Individuazione accurata delle tendenze di corrosione ed erosione, evitando allo stesso tempo metodi di ispezione manuali inefficienti e potenzialmente insicuri
  • L'installazione semplificata, intuitiva e non intrusiva rappresenta una rapida metodologia di automazione senza i costi di cablaggio
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • Adatto agli ambienti marini
  • Non è necessario rimuovere la verniciatura o i rivestimenti protettivi esterni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: