Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Torbidimetro Rosemount™ T1056 Clarity™ II

Descrizione del prodotto

Il torbidimetro Rosemount T1056 Clarity™ II misura la torbidità dell'acqua. La luce bassa diffusa, l'elevata stabilità, l'efficiente eliminazione delle bolle e la risoluzione del display di 0,001 NTU fanno di questo torbidimetro uno strumento ideale per il monitoraggio della torbidità dell'acqua potabile filtrata. Il torbidimetro si può utilizzare in altre applicazioni, come il monitoraggio di scarichi di acque reflue, ritorni di condensa e chiarificatori.

Accuratezza
Accuratezza dopo la calibrazione a 20,0 NTU: 0-1 NTU: ±2% della lettura o ±0,015 NTU, a seconda del valore maggiore. 0-20 NTU: ±2% della lettura.
Grado di protezione della custodia
Policarbonato. Tipo 4X/CSA 4 (IP65)
Dimensioni
Totali 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 in). Taglio: 1/2 DIN 139 mm (5,45 x 5,45 pollici).
Opzioni di calibrazione
Standard di torbidità preparato dall'utente, standard di torbidità preparato a livello commerciale o acquisizione di campioni
Campo di misurazione
0-200 NTU
Risoluzione
0,001 NTU

Funzionalità

  • Sistema completo che comprende trasmettitore a input singolo o doppio, sensori di torbidità, gruppo di degassamento e cavo per ciascun sensore
  • Sensori certificati ISO METHOD 7027
  • Trasmettitore completo con uscite analogiche pienamente scalabili e quattro allarmi totalmente programmabili
  • Menu intuitivo, di semplice utilizzo in sette lingue diverse che facilita l'impostazione e la taratura

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: