Rosemount-T56 Turbidimeter

Torbidimetro T56 Clarity™ II Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il torbidimetro Clarity™ II modello T56 misura la torbidità. La luce bassa diffusa, l'elevata stabilità, l'efficiente eliminazione delle bolle e la risoluzione del display di 0,001 NTU rendono il Clarity™ II uno strumento ideale per il monitoraggio della torbidità dell'acqua potabile.

Accuratezza
±0,05 mA @25°C
Certificazioni/Approvazioni
CSA Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, & D
Classe Il, Divisione 2, Gruppi E, F, & G
Classe Ill T4A Tamb= 50°C
FMClasse I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, & D
Classe Il & lll, Divisione 2, Gruppi E, F, & G
T4 Tamp = da -10 °C a 60 °C
Peso
Sensore: 0,5/1,0 kg (1 lb/2 lb)
Analizzatore: 1,0/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Degorgogliatore: 1,5/2,0 kg (3 lb/4 lb)
(arrotondamento alla libbra o ai 0,5 kg più vicini)

Funzionalità

  • Sistema completo che comprende analizzatore a input singolo o doppio, sensori e gruppo di degassamento
  • Scegliete i sensori conformi alla norma EPA U.S. 180.1
  • o ISO 7027
  • Risoluzione a 0,001 NTU
  • Analizzatore 1056 facile da usare con due uscite analogiche e quattro relè di allarme programmabili

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: