Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEGK migliorato Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas continuo compatto X-STREAM XEGK migliorato consente di combinare su un massimo di quattro canali fotometri non dispersivi per infrarossi, ultravioletti e luce visibile (NDIR/UV/VIS), rilevatori di conduttività termica (TCD), umidità in tracce (tH2O), ossigeno paramagnetico ed elettrochimico (pO2/eO2).

Campo di umidità
< 90% r.h. a 20 °C (68 °F)
< 70% r.h. a 40 °C (104 °F)
Alimentazione elettrica
100–240 V, 50/60 Hz
Grado di protezione della custodia
IP 20 secondo EN 60529 per l'installazione in interni, con protezione dalla luce solare diretta
Peso
Ca. 8…12 kg (7,6…26,5 lb) in base alla configurazione
Uscita analogica
1–5, isolamento ottico singolo 4(0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Ingresso analogico
2 ingressi analogici, 0-1(10) V (Rin = 100 Ω) o 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Uscite a relè
4 relè di stato secondo NAMUR NE 107 o ad es. soglie di concentrazione, contatti secchi della notifica dello stato della valvola: 1 A, 30 V
Protocollo di comunicazione
Ethernet con TCP Modbus; RS 485/232C con RTU Modbus, 2 porte USB

Funzionalità

  • Analizzatore di gas fino a tre componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa funzionalità del browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa

Documenti e schemi