Sempell-P-model 801 non-return valves

Valvole di non ritorno controllate modello 801 Sempell

Descrizione del prodotto

Valvola di non ritorno controllata per proteggere la turbina HP dal flusso inverso. Consente un funzionamento affidabile anche in LP.

Funzionalità

  • Il premistoppa a manutenzione ridotta può essere serrato più volte.
  • Superfici di tenuta rigide presso la sede del disco e del corpo.
  • Basso attrito grazie a un albero brunito.
  • Cuscinetti trattati in superficie su ciascun componente con moto relativo.
  • Corpi facili da smontare.
  • Coefficiente di resistenza x basso per via delle caratteristiche di portata favorevoli della struttura interna.
  • Montaggio dell'attuatore a destra o sinistra in base alla direzione del flusso di vapore.
  • Collegamenti universali realizzati mediante connessioni a saldare o saldatura diretta.
  • Deviating designs of welding ends in regard of dimension and material as well as other actuators, limit switches and special designs according to customers’ request can be supplied.
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, metallo, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a battente libero
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Ad azionamento diretto
Dimensioni della valvola
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato