Sempell-P-P000341

Valvola a globo per alta pressione Sempell

Descrizione del prodotto

Valvole a globo forgiate a Y, a T e ad angolo per alta pressione

ped

Funzionalità

  • Materiali del corpo forgiati di altissima qualità, tutti conformi alle norme ASME e DIN.
  • Valvole a globo progettate conformemente alle norme ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Marcatura CE 100% conforme alla Direttiva Europea Apparecchi a Pressione n° 2014/68/UE.
  • Configurazioni a “T”, “Y” e ad angolo.
  • Packing con anelli di grafite pura compressi con densità minima di 1,8 g/cm3 ciascuno per assicurare una maggiore efficacia e, al contempo, ridurre il rischio di emissioni fuggitive.
  • Indicatore di posizione meccanica fornito come dotazione standard.
  • Cestello dotato di flangia di collegamento sulla parte superiore per agevolare il montaggio degli operatori dell’ingranaggio.
  • Strutture e materiali specifici disponibili.
  • Le valvole sono disponibili con operatori manuali come dotazione standard (volantino o ingranaggio conico in base alla dimensione). Sono disponibili opzioni di azionamento come ad esempio elettrico, pneumatico o idraulico.
Certificazioni
ASME B31.1, India Boiler Registration, PED, CE
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Cogenerazione, alta temperatura, HRSG, collettori di vapore, turbina a vapore, caldaie, caldaia, Balance of Plant, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, pompe, valvole e manifold, servizi generali
Design del corpo
Lungo, corto
Materiale
Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, lega, metallo, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato, a globo