Sempell-P-P000501

Valvola di controllo dell'acqua ad alta pressione modello 142 Sempell

Descrizione del prodotto

Valvole di controllo a bassa manutenzione appositamente progettate per un'ampia gamma di applicazioni per la circolazione dell'acqua.

Funzionalità

  • Design modulare.
  • La valvola è adatta per il funzionamento continuo.
  • Buona regolazione in base all'attività grazie a serie di valori Cv a fase ridotta e a un elevato rapporto di controllo.
  • I trim possono essere modificati facilmente mentre la valvola è saldata nel tubo.
  • Sono disponibili diversi tipi di tappi.
  • Usura e rottura ridotte al minimo attraverso la separazione della tenuta e dell'area di controllo ad alta Δp.
  • È possibile utilizzare diversi tipi di attuatori.
  • Con baderna in PTFE a basso attrito a temperature di progettazione ≤ 480 °F.
  • Resistente al processo di decapaggio standard.
  • Il dado dello stelo può essere rilubrificato durante il funzionamento.
  • L'espansione termica dovuta alle elevate differenze di temperatura in corrispondenza dello stelo sarà bilanciata dalla molla a tazza nella testa del giogo.
Dimensioni:
1�–6�
Classe di pressione:
Classe 3000
Materiale corpo:
A105
Design speciale A182 F12/A182 F22
Materiale trim:
Stelo 1.4057/1.4122 (acciaio cromato 17%)
Gabbie 1.4057/1.4122 (acciaio cromato 17%)
Anello di sede 1.4057/1.4122 (acciaio cromato 17%)
Tenuta stelo:
PTFE (fino a 480 °F), grafite pura
Design del tappo:
FTC (Flow To Close) parabolico di tipo A
FTC (Flow To Close) multistadio di tipo L
FTO (Flow To Open) monostadio di tipo X
Caratteristica:
Percentuale uguale (quadrata, lineare su richiesta)
Rapporto di controllo:
Standard 1:40
Tappo/Sede tenuta:
Metallico
Classe di perdita:
ANSI/FCI 70–2 Classe V DIN EN 12266–2 Classe B

Documenti e schemi