Sempell-P-P000838

Valvole di sicurezza modello VSE/VSR Sempell

Descrizione del prodotto

Valvola di sfioro di sicurezza con azionamento diretto a molla, flange DIN, flange ASME o connessioni terminali a saldare

Funzionalità

  • Connessioni completamente flessibili: flange DIN e ASME, filettate, estremità a saldare
  • Apertura istantanea
  • Mechanical lift stop ensures functional stability
  • Consentita pressione di ritorno elevata
  • Disponibile con attuatore per l'uso come valvola di sicurezza ad azionamento pneumatico
  • Design monoblocco del mandrino
Dimensioni:
DN 25 – DN 200
NPS 1” – NPS 8”
Rating di pressione:
PN 10 – PN 500
Classe 150 – Classe 2500
Temperatura:
Da -196 °C a +600 °C
Da –300 °F a +1100 °F
Pressione impostata:
0,5 –500 bar
Design:
VSE1 coperchio aperto
VSE2 convenzionale
VSE4 peso caricato per piccole pressioni
VSE5 soffietti bilanciati
VSR?con depressurizzazione regolabile
Materiale corpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
Altri materiali disponibili su richiesta
Accessori:
Spazi di raffreddamento, pistone di bilanciamento, leva di sollevamento, selettore di prova, indicatore di posizione, sede morbida

Documenti e schemi