Sempell-P-P001170

Valvola a saracinesca a sedi parallele per alta pressione Sempell Dewrance

Descrizione del prodotto

Valvola a saracinesca a sedi parallele per alta pressione e alta temperatura. Il design con terminale a occhiello (tubolare) favorisce una lunga durata e un’elevata affidabilità, e permette di raggiungere alte velocità tra le sedi senza ripercussioni sulla durata.

ped

Funzionalità

  • Eccellente affidabilità
    • Il terminale a occhiello rende più uniforme il percorso del fluido ottimizzando le prestazioni
    • Azione autopulente tra disco e sede
    • Sedi saldate con superfici dure in Stellite® o materiale equivalente
    • Protezione della superficie della sede
    • Prestazioni superiori
    • Perdita di carico caratteristica inferiore rispetto alle valvole a saracinesca a ghigliottina
    • Riduzione del 30% delle dimensioni e dei costi degli attuatori rispetto alle valvole a ghigliottina
    • Tenuta stagna più efficace assistita dalla pressione di linea
    • Bassa coppia operativa
    • tenuta basata sulla posizione e non sulla coppia
Certificazioni
ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Turbina a vapore, collettori di vapore, pompe, valvole e manifold, alta temperatura, HRSG, caldaia, Balance of Plant, caldaie, convenzionale, cogenerazione
Design del corpo
Lungo, "top entry"
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a sedi parallele
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Ad azione diretta
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A saracinesca, prodotto ingegnerizzato