Sempell-P-P001197

Valvola a globo Sempell modello VA510

Descrizione del prodotto

Progettata per le applicazioni con le pressioni e le temperature più alte utilizzando lega o acciaio inossidabile.

ped

Funzionalità

  • Valvola a globo di tipo a “T”
  • Corpo in acciaio forgiato
  • Sede corpo in stellite resistente all’usura
  • Sede conica con guarnizione di contatto lineare
  • Indicatore visivo di posizione
  • Volantino non ascendente
  • Predisposta per servizio automatizzato
  • Bassa perdita di carico grazie al flusso ottimizzato
  • Forze motrici ridotte
  • Semplicità di manutenzione
  • Conformità alle norme DIN, EN e PED
Certificazioni
PED, CE, ASME B31.1
Connessione terminale
Socket-weld, butt-weld
Applicazioni
HRSG, alta temperatura, servizi generali, vapore pulito, caldaie, caldaia, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, pompe, valvole e collettori, turbina a vapore, collettori di vapore
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio, acciaio inossidabile, metallo, acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE, SWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo ad azionamento diretto
Dimensioni della valvola
NPS 1/2/DN 15, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 1-1/4/DN 32, NPS 2/DN 50, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/4/DN 20, NPS 3/8/DN 10
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
A globo, prodotto ingegnerizzato

Documenti e schemi