Sempell-P-P001259

Valvola di sicurezza per vapore ad alta pressione modello SOH Sempell

Descrizione del prodotto

Valvola di sicurezza ad alta pressione per la protezione della caldaia con estremità a saldare o connessioni flangiate

Funzionalità

  • Elevata tenuta fino alla pressione impostata dovuta al carico supplementare
  • Funzionamento fluido (nessuna forza di apertura)
  • Design del corpo rigido
  • Kit molla autoallineante
  • Basso attrito, compressione della molla
  • Mechanical lift stop ensures functional stability
  • Bloccaggio per test idrostatico senza parti aggiuntive
  • Consentita pressione di ritorno elevata
Dimensioni ingresso:
DN 40 – DN 250
NPS 1 ½? – NPS 10?
Campo di temperatura:
Fino a +700 °C/+1300 °F
Pressione impostata:
10 – 320 bar
Diametro di passaggio:
17,5 ?–160 mm
Design:
Coperchio aperto, pistone bilanciato, assistito pneumaticamente
Materiale corpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Altri materiali disponibili su richiesta
Accessori:
Indicatore di posizione

Documenti e schemi